Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2782

TECHSPEC Monturas Kinematicas Ópticas Cuadradas


  • Tornillos de Ajuste Fino de 100 TPI
  • Ranuras de Dedo Permiten Acceso Mejorado a los Bordes del Componente
  • Gama de Inclinación de +/-5°

Nuestra familia de monturas ópticas cuadradas kinematicas TECHSPEC® permiten el ajuste preciso y acertado de componentes ópticos. Cada montura tiene tornillos de ajuste de alta certeza en versiones de dos o tres tornillos para control de dos ejes de rotación. La versión de tres tornillos permite transición adicional en el eje óptico. Los tornillos de cerrojo con puntas de nylon (llave hexagonal de 1.5mm incluido) previenen daño a los ópticos, e incorporan cortes de dedo para hacer que la inserción del óptico sea conveniente y acertada.

Estas monturas están diseñadas para conectar a nuestros Postes de Montaje TECHSPEC® de Acero Inoxidable. Cuando el adaptador de rosca macho es desmontado del poste, un agujero de rosca M4 o 8-32 esta disponible para la rosca de montaje del poste de la montura.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×