Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3359

Focos LED de Haz Ancho Tipo Spot


  • Seis veces más luminoso que una lámpara incandescente de 60W
  • De bajo consumo
  • Proporciona iluminación LED libre de parpadeos

Los focos son de larga duración, bajo consumo, no necesitan precalentamiento y proporcionan iluminación homogénea libre de parpadeos y sombras. Estos focos fabricados por Metaphase Technologies son perfectos en multitud de aplicaciones. Generan un haz LED ancho y pueden sustituir a lámparas incandescentes de 60W. Se venden con un soporte que aumenta la versatilidad de montaje y permite precisión en la orientación. Además, incluyen un disipador de calor que asegura la larga duración del producto y la estabilidad del haz de luz. Cada foco incluye una fuente de alimentación y un soporte para montaje.

Nota: La fuente de alimentación #87-355 es necesaria para el funcionamiento.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×