Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1375

Serie de Diafragmas de Iris Estándar


Esta es nuestra familia de Diafragmas de Iris Estándar mas popular ofrecidos en monturas de aluminio. Las tolerancias altas aseguran un centrado perfecto de diafragma dentro de la montura. Agujeros de montaje están centrados para ofrecer una fácil integración a configuraciones de mesa óptica. Para la apertura máxima de ½" (mas pequeño), un adaptador de rosca de 8-32 a ¼-20 es requisito (#53-926). Para información adicional sobre nuestra serie estándar de diafragmas de iris, Busque la gama de apertura con la tabla de serie estándar.

Información Técnica

 
A B C D E Threading F G Threading H Stock No.
30.8mm 19.8mm 6.1mm 6.35mm 2.5mm 4-40 15.1mm 8-32 #53-914
50.8mm 37.0mm 9.0mm 9.5mm 2.8mm 6-32 25mm ¼-20 #53-915
66mm 53.0mm 8.9mm 9.5mm 3mm 6-32 32.7mm ¼-20 #53-916
86mm 70.0mm 10.0mm 9.5mm 3.8mm 6-32 42.7mm ¼-20 #53-917

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×