Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2797

Objetivos de Interferometria Nikon

Nikon Interferometry Objectives

Nikon Interferometry Objectives


  • Ideales para Perfilamiento Óptico Sin Contacto
  • Objetivos Michelson y Mirau Son Disponibles
  • Diseño de Lente de Tubo de 200mm Corregido para la Infinidad

Objetivos de interferometria son usados en dispositivos de medida de perfil óptico sin contacto para obtener mapas de superficie y parámetros de medida de superficie. Pueden ser usados para examinar la topografía de una superficie a una precisión muy alta – hasta dentro de una fracción de longitud de onda. En estos objetivos, un rayo de luz pasa a través de un divisor de haz, que dirige la luz a la superficie de la muestra además de al espejo integrado de referencia. La luz reflejada de estas superficies recombina y una configuración de franjas de interferencia es creada. Los objetivos Michelson proporcionan distancias de trabajo comparativamente mas largas, campos de vista mas anchos y mayor profundidad de enfoque, mientras que los objetivos Mirau son usados en aplicaciones que requieren una magnificación y/o apertura numérica mayor. El uso de una lente de tubo Nikon de 200mm (#58-520) permite que estos objetivos sean integrados a una camera de montura-C.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×