Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2530

Monturas Pan-Tilt

#64-573

#64-573


  • Capacidades de Carga de 6lbs y 9lbs
  • Plug-and-Play
  • Controles por Ordenador Vía RS-232/485

Nuestra montura pan-tilt automatiza la posición de una configuración de camera y lente, o láser, por una abrazadera con rosca ¼-20, que puede ser quitado para fijación. Esta montura pequeña y compacta de pan-tilt puede ser controlado con comandos simples ASCII y puede soportar cambios de moción activos. El diseño robusto ofrece control preciso de posición, velocidad y aceleración. La unidad Pan-Tilt lleva monturas de rosca de ¼-20 frontal y posterior. Cada unidad viene completa con el dispositivo Pan-Tilt, controlador, cable de controlador (7ft), y un cable RS-232 (7ft). Fuente de alimentación vendida por separado.

The nodal units come assembled with side bracket, and are larger than standard pan tilt units to enable the camera or laser to be mounted at the intersection of the pan and tilt axes. As a result the motion can be programmed in terms of pure rotation, with no translation.

#33-268
#33-268
#33-269
#33-269

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×