Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3792

Filtros Ultrafinos de Pase Largo


  • Ultra-Delgado, Sustrato Flexible
  • Diseños de Longitud de Onda de Corte Agudo
  • Película Delgada Extruida, Insensible a Rasguños

Los Filtros Ultrafinos de Pase Largo combinan alto rendimiento y bajo costo en una nueva clase de filtros de interferencia de película delgada que son flexibles, insensibles a los rasguños, y ultra-delgados (200 - 500μm). Estos filtros cuentan con longitudes de onda de corte en el rango visible con tolerancias comunes de corte de 3% y >85% transmisión promedio. Los filtros ultrafinos de película delgada extruida son filtros con múltiples capas complejas, que se destacan en una variedad de necesidades, incluyendo filtros de pase largo, de borde, y filtros elimina banda. Los Filtros Ultrafinos de Pase Largo son ideales para exigentes aplicaciones de visión y tecnología médica.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×