Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3601

Espectrómetros CCD para el UV


  • Alta resolución espectral de 0.6nm
  • Baja desviación de luz para máxima eficiencia
  • Con interfase USB 3.0 y transferencia de hasta 900 espectros por segundo

Estos espectrómetros CCD han sido optimizados para proporcionar un rendimiento máximo en el ultravioleta y para operar en modo multi-canal y con desfase de medición muy bajo. Los espectrómetros CCD incluyen un procesador y proporcionan velocidad alta de transferencia USB 3.0 y compesación de temperatura. Además, presentan baja desviación de luz y cuentan con un digitalizador 16-bit con velocidad de lectura superior a 2MHz.

Los espectrómetros presentan una configuración Czerny-Turner para minimizar el ángulo de reflexión, reducir la desviación de luz y minimizar aberraciones. Los dos espejos de enfoque tienen el mismo f/# y están tratados con aluminio reflectante para optimizar el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia. La luz entra en el espectrómetro a través de un adaptador para fibras con conector SMA 905 y una abertura de 25μm que permite una resolución de 0.6nm. El software incluido es fácil de manejar y permite realizar mediciones y cálculos complejos. El usuario puede además visualizar datos en múltiples formatos.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×