Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3034

Lentes Aesfericas para el Infrarrojo de Selenio de Zinc


×
  • Sustrato de ZnSe
  • Diseño Limitado por Difracción

Nuestras lentes aesfericas de selenio de zinc proporcionan un rendimiento de enfoque limitado por difracción. Ideal para enfocar la salida de un láser CO2, las lentes están ofrecidas sin tratar, proporcionando un rendimiento excelente por una gama espectral ancha de 8μm a 12μm. para tamaños o configuraciones no estándar, por favor contacte con nuestro departamento de ventas.

Nota: Atención especial ha de ser tomada al manejar selenio de zinc ya que es un material toxico. Siempre lleve guantes de plástico o goma para evitar contaminación.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×