Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 68 productos de esta familia.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
1000nm, 12.5 x 17.6mm, Dichroic Longpass Filter

Stock #87-034
€99,00
×
Cant. 1-5
€99,00
Cant. 6
€79,20
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Dimensions (mm):
12.5 x 17.6
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.1
Cut-On Wavelength (nm):
1000.00
Thickness (mm):
1.05
Thickness Tolerance (mm):
±0.05
Reflection Wavelength (nm):
750 - 950
Transmission Wavelength (nm):
1035 - 1600
Wavelength Range (nm):
750 - 1600
Wavelength Range (μm):
0.75 - 1.6
Angle of Incidence (°):
45
Coating:
Hard Coated
Substrate:
Reflection (%):
>97, Average Polarization
>95, Absolute Polarization
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
>85, Average Polarization
>80, Absolute Polarization
Type:
Longpass Filter
Transmitted Wavefront Tolerance:
λ/4
Cut-On Tolerance (%):
±2
Slope Factor (%):
3.00

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Perfectos en fluorescencia y aplicaciones de imagen
  • Longitud de onda de corte pronunciada entre las bandas de transmisión y de bloqueo
  • Bandas anchas de transmisión y bloqueo

Nuestros filtros dicroicos TECHSPEC® de pase alto han sido diseñados para un ángulo de incidencia de 45°. La luz reflejada lo hace a un ángulo de 90°, lo que convierte a estos filtros en el componente perfecto en fluorescencia o para ser utilizados como divisores de haz. Los filtros están fabricados en sílice fundida de precisión que ha sido tratada para proporcionar mayor dureza, son insensibles al grado de polarización de la luz y han sido diseñados para cubrir rangos de longitudes de onda anchos. Las curvas de transmisión de estos filtros están disponibles.

El acabado duro de estos filtros permite ofrecer durabilidad y gran rendimiento. Los filtros son resistentes a la humedad, la temperatura y la abrasión y reducen la posibilidad de ser dañados con el uso.

Información Técnica

Filter Type Transmitted Wavefront (RMS) Surface Quality Surface Flatness
(P-V)
R(avg) T(avg)
HP Dichroic λ/10 40-20 λ/2 >98% >90%
Fluorescence Dichroics 60-40 - >98% >90%
Dichroic Longpass λ/4 40-20 - >97% >85%

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×