• Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 397 productos de esta familia.
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1.0mm Dia. x 2.0mm FL, VIS 0° Coated, Plano-Convex Lens

Stock #65-276
×
Cant. 1-9
€85,50
Cant. 10
€77,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
1.00 +0.0/-0.025
Effective Focal Length EFL (mm):
2.00
Back Focal Length BFL (mm):
1.57
Coating:
VIS 0° (425-675nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrate:
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Centering (arcmin):
30-45, typical
Center Thickness CT (mm):
0.80
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.05
Edge Thickness ET (mm):
0.72
Radius R1 (mm):
1.70
Clear Aperture CA (mm):
0.5
f/#:
2
Numerical Aperture NA:
0.25
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Type:
Plano-Convex Lens
Bevel:
Protective bevel as needed
Typical Energy Density Limit:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Wavelength Range (nm):
425 - 675

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Tratamiento AR para Proporcionar <0.4% de Reflejo por Superficie de 425nm a 675nm
  • Diseñados Para Un Ángulo de Incidencia de 0°

Lentes Plano-Convexas (pcx) tienen una distancia focal positiva, haciendo les ideal para colectar y enfocar luz en aplicaciones de imagen. También son útiles en una variedad de aplicaciones usando emisores, detectores, lásers y fibra óptica. Versiones con capas anti reflectoras tienen una transmisión de luz optima. Disponible en una alta variedad de diámetros y distancias focales.

These lenses are available uncoated or with other Anti-Reflection coating options including: MgF2, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, and YAG-BBAR.

These coated lenses can be utilized in a host of optics and photonics applications, including biotech instruments such as DNA sequencers and polymerase chain reaction (PCR) testing platforms.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×