Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 10 productos de esta familia.

10mm Scale/100 Div, 21mm Dia. Eyepiece Reticle

Stock #30-066
€150,00
Cant. 1-5
€150,00
Cant. 6
€120,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
21.00 +0.0/-0.1
Substrate:
Line Width (mm):
0.01
Thickness (mm):
1.50
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Overall Accuracy (μm):
±3
Line Width Tolerance (mm):
±0.003
Centering (mm):
0.1
NIST Certification:
No

Regulatory Compliance

Product Family Description

Las retículas son discos claros de cristal marcados con escalas o formaciones que caben en los oculares de microscopio en el plano de la imagen real interno. Esta es la imagen intermediario del objeto siendo inspeccionado, producido por la lente de objetivo del microscopio. Al poner la retícula en esta posición, la escala/formación es súper-impuesto sobre la imagen y ambas están en enfoque simultaneo. Estas retículas son diseñadas para una potencia de objetivo de 1X.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×