eo_logo
  • Seleccione País
  • cart   
 
Visualizar los 10 productos de esta familia.
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1:1.43 with 35mm and 50mm EFL Achromats, NIR Achromatic Pair

TECHSPEC Mounted Near-IR (NIR) Achromatic Lens Pairs

TECHSPEC Mounted Near-IR (NIR) Achromatic Lens Pairs

Stock #47-294
€300,00
Cant. 1-5
€300,00
Cant. 6
€240,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Clear Aperture CA (mm):
22.0
Center Air Spacing (mm):
2.33
Substrate:
Surface Quality:
40-20
Working f/#:
f/2.2
Coating:
NIR II (750-1550nm)
Coating Specification:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Effective Focal Length EFL A (mm):
35.00
Effective Focal Length EFL B (mm):
50.00
Housing Diameter (mm):
30.0 +0.0/-0.10
Housing Length (mm):
34.00 ±0.2
Magnification:
1:1.43
Object Distance (mm):
25.00
Image Distance (mm):
39.72
Construction:
Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing
Type:
Relay Lens
Wavelength Range (nm):
750 - 1550

Regulatory Compliance

RoHS:

Product Family Description

  • Monturas Diseñadas para Aplicaciones del Cerca Infrarrojo (NIR) de 30mm de Diámetro
  • Optimizados Para Varios Cocientes de Magnificación
  • Ideal Para Integrar Dentro de Aplicaciones OEM
  • Tratamiento NIR II para 750-1550nm

Nuestras parejas acromáticas montadas de 15mm y 30mm combinan nuestras lentes acromáticas TECHSPEC® mas populares en configuraciones populares utilizados para aplicaciones de relevo y de proyección. Empaquetado en una cubierta de aluminio fino, cada pareja esta preparada para ser integrada en una alta variedad de aplicaciones OEM, eliminando la necesidad de manejar lentes ópticas sueltas. Ademas cada lente ha sido orientado para rendimiento optimo del sistema. Todas las lentes vienen con una capa anti reflejo. Es posible que las parejas de f/# menor no sean ideales para aplicaciones de imágenes, pero eso depende de los requisitos de rendimiento de la aplicación. Lentes cilíndricas pueden ser incorporados dentro de barriles vacíos para generar líneas o láminas de luz. Kits de Parejas Montadas también estan disponibles.

Información Técnica

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×