Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 397 productos de esta familia.

TECHSPEC 12.0mm Dia. x 36.0mm FL, NIR I, Inked, Plano-Convex Lens

Stock #33-356-INK
€48,50
×
Cant. 1-9
€48,50
Cant. 10
€43,70
Cant. 10+
Pida una Oferta
Diameter (mm):
12.00 ±0.025
Effective Focal Length EFL (mm):
36.00
Back Focal Length BFL (mm):
34.02
Coating:
NIR I (600-1050nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrate:
N-BK7
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
3.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Edge Thickness ET (mm):
2.01
Radius R1 (mm):
18.61
Clear Aperture CA (mm):
11.0
f/#:
3
Numerical Aperture NA:
0.17
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Type:
Plano-Convex Lens
Bevel:
Protective bevel as needed
Typical Energy Density Limit:
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Wavelength Range (nm):
600 - 1050

Regulatory Compliance

Product Family Description

Lentes Plano-Convexas (PCX) tienen una distancia focal positiva, haciendo les ideal para colectar y enfocar luz en aplicaciones de imagen. También son útiles en una variedad de aplicaciones usando emisores, detectores, lásers y fibra óptica. Versiones con capas anti reflectoras tienen una transmisión de luz optima. Disponible en una alta variedad de diámetros y distancias focales.

These lenses are available uncoated or with other Anti-Reflection coating options including: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR II, and VIS-EXT, and YAG-BBAR.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×