Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 22 productos de esta familia.

12mm Dia. x 6mm FL Protected Aluminum, Concave Mirror

Stock #43-462
€32,50
Cant. 1-49
€32,50
Cant. 50
€26,00
Cant. 50+
Pida una Oferta
Substrate:
N-BK7
Focal Length Tolerance (%):
±2
Surface Quality:
80-50
Diameter (mm):
12.00 ±0.50
Effective Focal Length EFL (mm):
6.00
Aperture (f/#):
f/0.5
Coating:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Coating Specification:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Coating Type:
Metal
Clear Aperture (%):
90 90
Edge Thickness ET (mm):
3.0
Radius R1 (mm):
12.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.5
Type:
Spherical Mirror
Wavelength Range (nm):
400 - 2000

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Perfectos para enfocar luz
  • Tratados con oro o aluminio reflectante
  • En tamaños de 9mm a 50mm

Estos espejos esféricos cóncavos presentan una superficie esférica pulida que ha sido tratada con un reflectante metálico y una parte posterior curvada. Los espejos tienen una distancia focal positiva y enfocan la luz incidente. El material base utilizado es vidrio.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×