Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 220 productos de esta familia.

TECHSPEC 15.0mm Dia. x 60.0mm FL, MgF2 Coated, Plano-Convex Lens

Stock #45-436
€31,00
×
Cant. 1-9
€31,00
Cant. 10
€27,90
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
15.00 +0.0/-0.025
Effective Focal Length EFL (mm):
60.00
Back Focal Length BFL (mm):
58.65
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrate:
N-BK7
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
2.05
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Edge Thickness ET (mm):
1.13
Radius R1 (mm):
31.11
Clear Aperture CA (mm):
14.0
f/#:
4
Numerical Aperture NA:
0.13
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Type:
Plano-Convex Lens
Bevel:
Protective bevel as needed
Typical Energy Density Limit:
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

Product Family Description

Lentes Plano-Convexas (PCX) tienen una distancia focal positiva, haciendo les ideal para colectar y enfocar luz en aplicaciones de imágen. También son útiles en una variedad de aplicaciones usando emisores, detectores, lasers y fibra óptica. Versiones con capas anti reflectoras tienen una transmisión de luz optima. Disponible en una alta variedad de diámetros y distancias focales.

These lenses are available uncoated or with other Anti-Reflection coating options including: VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, and YAG-BBAR.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×