Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 295 productos de esta familia.

TECHSPEC 15mm Dia. x 40mm FL, VIS 0°, Inked, Achromatic Lens

Diameter (mm):
15.00 ±0.025
Effective Focal Length EFL (mm):
40.00
Focal Length Tolerance (%):
±2
Back Focal Length BFL (mm):
35.63
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Clear Aperture CA (mm):
14.00
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT 1 (mm):
5.98
Center Thickness CT 2 (mm):
1.60
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Radius R1 (mm):
26.97
Radius R2 (mm):
-17.64
Radius R3 (mm):
-205.03
Edge Thickness ET (mm):
6.38
Substrate:
N-BAF10 / N-SF10
Surface Quality:
40-20
f/#:
2.67
Numerical Aperture NA:
0.19
Coating:
VIS 0° (425-675nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Bevel:
Protective bevel as needed
Type:
Achromatic Lens
Wavelength Range (nm):
425 - 675

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Diseñado Para Un ángulo de Incidencia de 0°
  • Menos de 0.4% de Reflexión por Superficie de 425 - 675nm

Lentes acromáticas consisten de dos componentes ópticos conectados con cemento para formar un doblete acromático, que es optimizado por ordenador para corregir aberraciones esféricas y cromáticas sobre eje. Nuestros dobletes acromáticos están disponibles un tratamiento MgF2 de una capa o un tratamiento de banda ancha con múltiples capas para el espectro visible. Dobletes acromáticos para el NIR y versiones con bordes tenidos en negro también están disponibles. Todas dimensiones están en mm.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×