Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 397 productos de esta familia.

TECHSPEC 25.0mm Dia. x 500.0mm FL, VIS 0° Coated, Plano-Convex Lens

Stock #47-356
€39,50
×
Cant. 1-9
€39,50
Cant. 10
€35,60
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Effective Focal Length EFL (mm):
500.00
Back Focal Length BFL (mm):
497.89
Coating:
VIS 0° (425-675nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrate:
N-BK7
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
3.20
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Edge Thickness ET (mm):
2.90
Radius R1 (mm):
258.40
Clear Aperture CA (mm):
24.0
f/#:
20
Numerical Aperture NA:
0.03
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Type:
Plano-Convex Lens
Bevel:
Protective bevel as needed
Typical Energy Density Limit:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Wavelength Range (nm):
425 - 675

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Tratamiento AR para Proporcionar <0.4% de Reflejo por Superficie de 425nm a 675nm
  • Diseñados Para Un Ángulo de Incidencia de 0°

Lentes Plano-Convexas (pcx) tienen una distancia focal positiva, haciendo les ideal para colectar y enfocar luz en aplicaciones de imagen. También son útiles en una variedad de aplicaciones usando emisores, detectores, lásers y fibra óptica. Versiones con capas anti reflectoras tienen una transmisión de luz optima. Disponible en una alta variedad de diámetros y distancias focales.

These lenses are available uncoated or with other Anti-Reflection coating options including: MgF2, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, and YAG-BBAR.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×