Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 25 productos de esta familia.

TECHSPEC 25mm Dia x -75mm FL Negative Doublet Lens MgF2 Coated

Stock #45-422
€92,50
×
Cant. 1-5
€92,50
Cant. 6
€74,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Effective Focal Length EFL (mm):
-75.00
Focal Length Tolerance (%):
±2
Back Focal Length BFL (mm):
-77.65
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Clear Aperture CA (mm):
24.00
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT 1 (mm):
2.50
Center Thickness CT 2 (mm):
4.06
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Radius R1 (mm):
-46.07
Radius R2 (mm):
36.65
Radius R3 (mm):
108.00
Edge Thickness ET (mm):
8.90
Substrate:
N-BK7 / N-SF5
Surface Quality:
40-20
f/#:
3.00
Numerical Aperture NA:
0.17
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Bevel:
Protective bevel as needed
Type:
Negative Achromatic Lens
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

Product Family Description

Acromáticos negativos consisten de dos elementos ópticos juntados con cemento, corregidos para color y aberraciones sobre el eje. Son usados como lentes de Barlow para extender distancias focales, y a menudo son combinado con sistemas de espejos acromáticos positivos y lentes CCD.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×