Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 283 productos de esta familia.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
2mm Dia. x 6mm FL, VIS-NIR Coated, Achromatic Lens

Stock #84-129
€225,00
×
Cant. 1-5
€225,00
Cant. 6
€180,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
2.00 +0.0/-0.025
Effective Focal Length EFL (mm):
6.00
Focal Length Tolerance (%):
±2
Back Focal Length BFL (mm):
4.96
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Clear Aperture CA (mm):
1.6
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT 1 (mm):
1.00
Center Thickness CT 2 (mm):
1.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Radius R1 (mm):
3.50
Radius R2 (mm):
-3.5
Radius R3 (mm):
-14.26
Edge Thickness ET (mm):
1.82
Substrate:
Surface Quality:
40-20
f/#:
3.00
Numerical Aperture NA:
0.17
Coating:
VIS-NIR (400-1000nm)
Coating Specification:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Bevel:
Protective bevel as needed
Type:
Achromatic Lens
Wavelength Range (nm):
400 - 1000

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Diseñados para un Ángulo de Incidencia de 0°
  • Reflexión Inferior al 0,25% por Superficie a 880nm
  • Lentes Acromáticas Tratadas MgF2 y VIS 0° también disponibles

Lentes acromáticas consisten de dos componentes ópticos conectados con cemento para formar un doblete acromático, que es optimizado por ordenador para corregir aberraciones esféricas y cromáticas sobre eje. Nuestros dobletes acromáticos están disponibles un tratamiento MgF2 de una capa o un tratamiento de banda ancha con múltiples capas para el espectro visible (VIS 0°). Todas dimensiones están en mm.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×