Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 397 productos de esta familia.

TECHSPEC 50.0mm Dia. x 100.0mm FL, VIS-NIR Coated, Plano-Convex Lens

Stock #45-717
€64,50
×
Cant. 1-9
€64,50
Cant. 10
€58,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.025
Effective Focal Length EFL (mm):
100.00
Back Focal Length BFL (mm):
93.41
Coating:
VIS-NIR (400-1000nm)
Coating Specification:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Substrate:
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
10.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Edge Thickness ET (mm):
3.55
Radius R1 (mm):
51.68
Clear Aperture CA (mm):
49.0
f/#:
2.00
Numerical Aperture NA:
0.25
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Type:
Plano-Convex Lens
Bevel:
Protective bevel as needed
Typical Energy Density Limit:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Wavelength Range (nm):
400 - 1000

Regulatory Compliance

Product Family Description

Esta línea de lentes viene con un tratamiento VIS-NIR especialmente optimizado para proporcionar una transmisión máxima por los espectros visibles y del cerca infrarrojo. Atención especial ha sido tomado entre 870nm y 900nm para proporcionar menos de 0.2% de reflexión por superficie. Para requisitos de tratamiento especial OEM, por favor llame a nuestros ingenieros de aplicación. Todas dimensiones están en mm.

These lenses are available uncoated or with other Anti-Reflection coating options including: MgF2, VIS 0°, NIR I, NIR II, VIS-EXT, and YAG-BBAR.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×