Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 23 productos de esta familia.

TECHSPEC 5mm Dia. x 25mm FL 633nm V-Coat, UV PCX Lens

Stock #34-109
€114,00
Cant. 1-5
€114,00
Cant. 6
€91,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
5.00 +0.0/-0.025
Effective Focal Length EFL (mm):
25.00
Back Focal Length BFL (mm):
23.97
Coating:
Laser V-Coat (633nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 633nm
Substrate:
Fused Silica
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Clear Aperture (%):
≥90 of Diameter
Focal Length Tolerance (%):
±1
Centering (arcmin):
≤1
Center Thickness CT (mm):
1.50
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.05
Edge Thickness ET (mm):
1.5
Radius R1 (mm):
11.46
f/#:
5.00
Numerical Aperture NA:
0.10
Design Wavelength DWL (nm):
633
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Surface Accuracy:
λ/4
Type:
Plano-Convex Lens
Typical Energy Density Limit:
5 J/cm2 @ 633nm, 10ns

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • <0.25% Reflection at 633 nm for HeNe Applications
  • Diámetros disponibles entre 5 y 50 mm
  • Opciones de recubrimientos-V ofrecidos para 10 - 250 mm EFL Designs Available
  • 405nm, 532nm, 1064nm, and 1550nm

TECHSPEC® Lentes PCX de Sílice Fundida con Recubrimiento Para Uso con Láser de 405nm están disponibles en una variedad de opciones de recubrimientos antirreflejantes y recubrimientos-V para láseres. Diseñados para su máxima transmisión a la longitud de onda de láser especificada, estos lentes son ideales para aplicaciones que utilicen fuentes láser de baja potencia. Con una máxima reflexión de <0.25% por superficie a la longitud de onda del diseño, estos lentes proporcionan transmisión superior en aplicaciones donde se utilicen múltiples componentes ópticos.>

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×