Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 34 productos de esta familia.

TECHSPEC 6.0mm Dia. x -12 FL, UV-AR Coated, UV Plano-Concave Lens

Stock #46-309
€104,50
×
Cant. 1-5
€104,50
Cant. 6
€83,60
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
6.00 +0.0/-0.025
Effective Focal Length EFL (mm):
-12.00
Back Focal Length BFL (mm):
-13.38
Coating:
UV-AR (250-425nm)
Coating Specification:
Rabs ≤1.0% @ 250 - 425nm
Ravg ≤0.75% @ 250 - 425nm
Ravg ≤0.5% @ 370 - 420nm
Substrate:
Fused Silica
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Center Thickness CT (mm):
2.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Focal Length Tolerance (%):
±2
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Centering (arcmin):
<1
Edge Thickness ET (mm):
2.71
Radius R1 (mm):
-5.50
f/#:
2.00
Numerical Aperture NA:
0.25
Type:
Plano-Concave Lens
Typical Energy Density Limit:
3 J/cm2 @ 355nm, 10ns
Wavelength Range (nm):
250 - 425

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Distancias focales negativas para aplicaciones de expansión de haz o proyección de luz
  • Rango de longitud de onda de entre 200 y 2200nm
  • Opción de revestimiento UV-AR disponible

Estos elementos ópticos de alto rendimiento son fabricados usando el equipo CNC mas avanzado. Zygo’s Mark IV Phase Shift Interferometer es usado para asegurar la exactitud de superficie y alto rendimiento de estos componentes ópticos. Lentes del grado UV son fabricadas a precisión usando silicona fundida sintética del grado de investigación. Además de dar características de transmisión excelentes y elevadas temperaturas de operación, lentes de silicona fundida sintética también demuestran una Especificación de inclusión excepcional y pureza química. Estas lentes son una opción superior para muchas aplicaciones de láser e imágen, particularmente aquellos que utilizan longitudes de onda del ultra violeta. Una capa anti reflejo de banda ancha esta disponible para optimizar el rendimiento en el espectro de ultra violeta.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×