Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 19 productos de esta familia.

½" x 12", Flexible Fiber Optic Light Guide

Stock #38-659
€225,00
Cant. 1
€225,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Acceptance Angle (°):
68.00
Minimum Bend Radius (mm):
50.8
Diameter (inches):
0.50
Length (inches):
12.00
Numerical Aperture NA:
0.55
Operating Temperature (°C):
-40 to +107
Fiber Diameter (μm):
50.00
Packing Fraction (%):
82% nominal
Index of Refraction nd - Core:
1.581
Index of Refraction nd - Cladding:
1.487
Type of Illumination:
Fiber Optic Light Guide
Compatible Light Guide Adapter:
SX: #38-946
MX: #66-908
Geometry:
Spot Light

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS:
No Conformidad Europea

Descripción de Producto

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

Información Técnica

 
Length Diameter Fiber Bundle Dimensions Stock No.
A B C D
24" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #40-640
36" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #42-344
48" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #39-365
24" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #42-345
36" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #40-644
48" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #39-366
12" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #40-639
24" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-346
36" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-347
48" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-367
72" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-368
36" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-213
48" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-214
12" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #38-659
24" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-369
36" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-370
48" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-371
72" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-372

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×