Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 168 productos de esta familia.

GG-400, 12.5mm Dia. Longpass Filter

Stock #46-422
€25,00
×
Cant. 1-10
€25,00
Cant. 11
€22,50
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
12.50
Dimensional Tolerance (mm):
±0.38
Glass/Filter Number:
Schott GG 400
Cut-On Wavelength (nm):
400
Thickness (mm):
3.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Coating:
Uncoated
Color:
Yellow
Cut-Off Position λc (nm):
400±6
Density (g/cm3):
2.55
Substrate:
Colored Glass
Passband Limit 1 λp1 (nm):
480.00
Passband Limit 2 λp2 (nm):
700.00
Spectral Transmittance tip (%):
93.00
Stopband Limit λs(nm):
340.00
Surface Quality:
80-50
Transformation Temperature (°C):
537.00
Type:
Longpass Filter
Wavelength:
VIS
Reflection Factor Pd:
0.92

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Gamas de Pase de UV, VIS y IR
  • VIS Puede Ser Usado Como Pase de Banda de Color

Un filtro de pase largo tiene una transmisión bajo en la región de onda corta (banda de paro) y una transmisión alta en la región de onda larga (banda de pase).

Kits de Filtros de Pase Largo

Kits de filtros de pase largo están disponibles en tres opciones: ultra violeta al visible (UV-VIS), visible (VIS) o visible a cerca infrarrojo (VIS-NIR). Cada kit contiene 8 filtros de ½", 1" de diámetro o 2" cuadrado. Cada kit vienen con un caja de madera acolchonado con espuma.

  • Kit UV-VIS Contiene:

    WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455

  • Kit VIS Contiene:

    GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610

  • Kit VIS-NIR Contiene:

    RG 630, Rg 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

Kits de filtros completos

Kits de filtros completos disponibles en diámetros de 12.5mm, 50.0mm, 1", ó filtros de 2" cuadrada. Cada kit contiene todos los 37 tipos de filtros de paso largo de vidrio de color.

Información Técnica

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×