Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Categoría
    Diameter (mm)
    to
    Length of Legs (mm)
    Coating
    Substrate
    Type
    Wavelength Range (nm)

    Prismas Retroreflectores

    Retroreflection Prisms are used in applications where precision alignment is difficult or tedious. Retroflection Prisms reflect incident light back to the light source no matter the orientation of the Retroreflection Prism. Unlike an Optical Mirror, which needs to be at the normal angle of incidence in order to reflect light back to the source, a Retroreflection Prism can be oriented in any position so long as the light is hitting the entrance face. A Retroreflection Prism utilizes several total internal reflections to enable it to operate at even the most extreme angles of incidence.

    Edmund Optics’ offers mounted and unmounted Retroreflection Prisms in a range coating options. Reflective surfaces are available with reflection coatings including Aluminum or Silver. Entrance surfaces are available with VIS 0° anti-reflection coatings. Due to their complex shape, mounting a Retroflection Prism can be difficult. To ease system integration, Mounted Retroreflection Prisms featuring ¼-20 tapped holes are available.


    Espejos Especiales de 90°
    • Divide la radiación incidente en dos haces separados 180°
    • En varios tamaños y con varios tratamientos reflectantes
    • Otros prismas de ángulo recto también disponibles

    Cubos Retro-reflectores de Vidrio N-BK7 Montados
    • La luz incidente es reflejada en la dirección de incidencia
    • Perfectos para la alineación de sistemas
    • Con agujeros de montaje ¼-20
    • También disponibles en su versión no montada

    Cubos Retro-reflectores de Vidrio N-BK7
    • La luz incidente es reflejada en la dirección de incidencia
    • Desviación de haz hasta 3 arcosegundos
    • Perfectos para la alineación de sistemas
    • También disponibles en su versión montada

    Cubos Retroreflectores de Esquina de Sílice Fundida UV
    • La luz incidente es reflejada hacia la fuente
    • Excelente transmisión en el UV
    • De gran utilidad en aplicaciones de alineamiento de haz
    • Otros Cubos retroreflectores de esquina también disponibles

    ×

    ¿Desea una oferta?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×